Safety module - AXL F PSDI8/4 1F - 2701559

Güvenlikle ilgili dijital giriş modülü, koruma sınıfı IP20, PROFIsafe sistemlerinde kullanmakiçin. Modülde iki kanal atamak için 4 güvenli dijital giriş veya tek kanal atamak için 8 güvenli dijital giriş mevcuttur.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Güvenlik modülü, bir PROFIsafe sisteminde kullanılmak için tasarlanmış, Axioline F ürün gamına ait bir giriş modülüdür. Modül, iki kanal ataması için dört güvenli dijital girişe veya tek kanal ataması için sekiz güvenli dijital girişe sahiptir. Girişler uygulamaya göre parametrelendirilebilir ve sensörlerin PROFIsafe sistemine entegre edilmelerini sağlar.

Avantajlarınız

  • EN 61508'e göre SIL 3'e kadar
  • SILCL 3'e kadar, EN 62061'e uygun olarak
  • Cat. 4/PL e'ye kadar, EN ISO 13849-1'e uygun olarak
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701559
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 302 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356770026
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 222,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat