Dokunmatik panel - WP 06T/XC - 2701555

Dokunmatik panel ile 14.5 cm/5.7" aktif TFT-ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 320 x 240 Piksel(s) (QVGA), 65536 renk, ARM9, 184 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 ve kullanıcı yazılımı: MicroBrowser. (bus sistemi: yok)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kısa devreye alma zamanı
  • Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
  • Nötr ön
  • UV dayanımı
  • -20°C ila +70°C geniş sıcaklık aralığı
  • Yüksek koruma sınıfı: IP67 (ön)
  • Önden aşınmaya karşı yüksek dayanım
  • Yüksek kimyasal direnç (cama dokunma)
  • Ekran güneş ışığında okunabilir
  • Kolay cihaz değiştirme - görselleştirme projesi PLC'ye kaydedilir
  • LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701555
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 121 (C-8-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356784610
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,000 g
Gümrük tarife numarası 85299020
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat