Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E S3 DI16 M12 6M - 2701549

Axioline E, Dijital giriş cihazı, Sercos, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, Dijital girişler: 16, 24 V DC, bağlantı sistemi: 4-telli, Metal gövde, koruma sınıfı: IP65/67

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Axioline E cihazı bir Sercos® ağında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dijital sinyalleri toplamak için kullanılır.
Cihaz sistem üretiminde kullanım için tasarlanmıştır.
Zor endüstriyel koşullarda kontrol panosu olmadan kullanıma uygundur.
Axioline E cihazı tezgah platformlarında, doğrudan kaynak robotlarında veya konveyörlerde kullanılabilir.

Avantajlarınız

  • M12 geçmeli konnektörler (D kodlu) kullanılarak Sercos ağına bağlanır
  • İletim hızı 100 Mbps ve minimum çevrim süresi 250 µs
  • M12 geçmeli konnektörler (A kodlu) kullanılarak dijital sensörler bağlantısı
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
  • IP65/IP67 koruma
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701549
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 200 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356763967
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 703,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat