Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6P - 2701535

Axioline E, Dijital I/O cihazı, Ethernet, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı sistemi: 4-telli, Dijital çıkış: 4, 24 V DC, 2 A, bağlantı sistemi: 3-iletken, Plastik kutular, koruma sınıfı: IP65/67

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Axioline E cihazı bir Ethernet ağında (Modbus/TCP) kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dijital sinyaller almak ve üretmek için kullanılır.

Avantajlarınız

  • M12 geçmeli konnektörler (D kodlamalı) kullanılarak Ethernet ağına bağlanır
  • İletim hızları 10 Mbps ve 100 Mbps
  • M12 geçmeli konnektörler (A kodlu) kullanılarak dijital sensörler ve aktüatörler bağlantısı
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
  • IP65/IP67 koruma
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701535
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 197 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356763837
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 480,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat