Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E EC DI8 DO8 M12 6M - 2701525

Axioline E, Dijital I/O cihazı, EtherCAT®, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı sistemi: 4-telli, Dijital çıkış: 8, 24 V DC, 500 mA, bağlantı sistemi: 3-iletken, Metal gövde, koruma sınıfı: IP65/67

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Axioline E cihazı bir EtherCAT® ağında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dijital sinyaller almak ve üretmek için kullanılır.
Cihaz sistem üretiminde kullanım için tasarlanmıştır.
Zor endüstriyel koşullarda kontrol panosu olmadan kullanıma uygundur.
Axioline E cihazı tezgah platformlarında, doğrudan kaynak robotlarında veya konveyörlerde kullanılabilir.
EtherCAT® lisansı Beckhoff Auotmation GmbH, Almanya şirketine ait tescilli bir ticari marka ve patentli teknolojidir.

Avantajlarınız

  • M12 geçmeli konnektörler (D kodlu) kullanılarak EtherCAT® ağına bağlanır
  • 100 Mbps iletim hızı
  • M12 geçmeli konnektörler (A kodlu) kullanılarak dijital sensörler ve aktüatörler bağlantısı
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
  • IP65/IP67 koruma
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701525
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 193 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356763752
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 711,800 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat