Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E EC IOL8 DI4 M12 6P - 2701524

Plastik muhafaza içerisinde, 8 IO-Link portuna ve 4 dijital girişe sahip Axioline E-EtherCAT® cihazı, 24 V DC, M12 hızlı bağlantı teknolojisi

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Axioline E cihazı bir EtherCAT® ağında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu cihaz sekiz adete kadar IO-Link sensörünün/aktüatörünün çalışmasını sağlar ve dijital sinyalleri almak için de kullanılabilir.

Avantajlarınız

  • M12 geçmeli konnektörler (D kodlu) kullanılarak EtherCAT® ağına bağlanır
  • 100 Mbps iletim hızı
  • Dört IO-Link aktüatörünün ek dijital giriş bağlantısı
  • Dört IO-Link aktüatörünün ek güç kaynağı bağlantısı
  • M12 geçmeli konnektörler (A kodlu, 5 kut.) kullanılarak IO-Link portları bağlantısı
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
  • IP65/IP67 koruma
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701524
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 193 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356763745
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 551,400 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat