Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E PN IOL8 DI4 M12 6M - 2701519

Metal muhafaza içerisinde, 8 IO-Link portuna ve 4 dijital girişe sahip Axioline E-PROFINET cihazı, 24 V DC, M12 hızlı bağlantı teknolojisi

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Axioline F cihazı PROFINET ağında kullanım için tasarlanmıştır.
Bu cihaz sekiz adete kadar IO-Link sensörünün/aktüatörünün çalışmasını sağlar ve dijital sinyalleri almak için de kullanılabilir.
Cihaz sistem üretiminde kullanım için tasarlanmıştır.
Zor endüstriyel koşullarda kontrol panosu olmadan kullanıma uygundur.
Axioline E cihazı tezgah platformlarında, doğrudan kaynak robotlarında veya konveyörlerde kullanılabilir.

Avantajlarınız

  • M12 geçmeli konnektörler (D kodlu) kullanılarak PROFINET ağına bağlanır
  • 100 Mbps iletim hızı
  • Dört IO-Link aktüatörünün ek dijital giriş bağlantısı
  • Dört IO-Link aktüatörünün ek güç kaynağı bağlantısı
  • M12 geçmeli konnektörler (A kodlu, 5 kut.) kullanılarak IO-Link portları bağlantısı
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
  • IP65/IP67 koruma
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701519
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 199 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356763691
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 708,700 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat