Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E PN DI16 M12 6P - 2701510

Axioline E, Dijital giriş cihazı, PROFINET, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, Dijital girişler: 16, 24 V DC, bağlantı sistemi: 4-telli, Plastik kutular, koruma sınıfı: IP65/67

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Axioline F cihazı PROFINET ağında kullanım için tasarlanmıştır.
Dijital sinyalleri toplamak için kullanılır.

Avantajlarınız

  • M12 geçmeli konnektörler (D kodlu) kullanılarak PROFINET ağına bağlanır
  • 100 Mbps iletim hızı
  • M12 geçmeli konnektörler (A kodlu) kullanılarak dijital sensörler bağlantısı
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
  • IP65/IP67 koruma
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701510
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 198 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356888066
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 556,100 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat