Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6M - 2701507

Axioline E, Dijital I/O cihazı, PROFIBUS DP, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı sistemi: 4-telli, Dijital çıkış: 4, 24 V DC, 2 A, bağlantı sistemi: 3-iletken, Metal gövde, koruma sınıfı: IP65/67

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • M12 geçmeli konnektörler (B kodlu) kullanılarak PROFIBUS DP ağına bağlanır
  • 12 Mbaud'a kadar baud hızı (baud hızı otomatik olarak algılanır)
  • M12 geçmeli konnektörler (A kodlu) kullanılarak dijital sensörler ve aktüatörler bağlantısı
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
  • IP65/IP67 koruma
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701507
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 203 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356763592
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 726,300 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat