Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E EIP DI8 DO8 M12 6M - 2701487

Axioline E, Dijital I/O cihazı, EtherNet/IP™, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı sistemi: 4-telli, Dijital çıkış: 8, 24 V DC, 500 mA, bağlantı sistemi: 3-iletken, Metal gövde, koruma sınıfı: IP65/67

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Axioline E cihazı EtherNet/IP ağında kullanım için tasarlanmıştır.
Dijital sinyaller almak ve üretmek için kullanılır.
Cihaz sistem üretiminde kullanım için tasarlanmıştır.
Zor endüstriyel koşullarda kontrol panosu olmadan kullanıma uygundur.
Axioline E cihazı tezgah platformlarında, doğrudan kaynak robotlarında veya konveyörlerde kullanılabilir.

Avantajlarınız

  • M12 geçmeli konnektörler (D kodlu) kullanılarak EtherNet/IP™ağına bağlanır
  • İletim hızları 10 Mbps ve 100 Mbps
  • M12 geçmeli konnektörler (A kodlu) kullanılarak dijital sensörler ve aktüatörler bağlantısı
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
  • IP65/IP67 koruma
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701487
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 195 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356762816
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 709,100 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat