Bus modülü - AXL F BK SAS - 2701457

Axioline F, Bus modülü, Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE), RJ45 dişi konnektör, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, koruma sınıfı: IP20, bus taban modülü ve Axioline F fiş dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı


Bus modülüne 63 Axioline F modülü bağlanabilir.

Avantajlarınız

  • 2 RJ45 bağlantı
  • 100 Mbps iletim hızı
  • Döner kodlama şalteri
  • IEC 61850, MMS ve GOOSE desteği
  • BootP ve DHCP
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701457
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 103 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356753982
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 177,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat