I/O modülü - AXL F DI64/1 2F - 2701450

Axioline F, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 64, 24 V DC, bağlantı sistemi: 1-telli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, koruma sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dijital sinyalleri toplamak için kullanılır.
Girişlerin filtre zamanları ayarlanarak parazit dayanımı ayarlanabilir.
100 μs filtre zamanları ile, uygulamada maksimum 5 kHz giriş frekansında bir sayaç fonksiyonu yürütebilmenize imkan sağlanır.

Avantajlarınız

  • EN 61131-2 tip 1 ve tip 3'e uygun 64 dijital giriş
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Tek telli teknoloji ile sensör bağlantısı
  • < 100 μs'den minimum güncelleme süresi
  • Filtre zamanı üç kademeli olarak ayarlanabilir: < 100 µs, 1000 µs veya 3000 µs
  • Maksimum giriş frekansı 5 kHz
  • Cihaz plakası saklanır
  • Tanı ve durum göstergeleri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701450
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 107 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356753746
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 231,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat