Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7005/FX-2FXSM-EIP - 2701420

Managed Switch 7000, 5 RJ45 port 10/100 MBit/s, 2 SC single mod 100 MBit/s, 1 SC multimod 100 MBit/s, koruma sınıfı: IP20, EtherNet/IP™

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • DHCP istemcisi, DHCP sunucusu (havuz bazlı ve port bazlı), DHCP seçenek 82
  • VLANs
  • Hızlı geçişli RSTP
  • -40 °C ... +70 °C Ortam sıcaklığı
  • İnce tasarım
  • Web tabanlı yönetim, SNMP
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701420
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 419 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356749756
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1.000,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat