Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7008-EIP - 2701418

Managed Switch 7000, 8 RJ45 port 10/100 MBit/s, koruma sınıfı: IP20, EtherNet/IP™

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

FL SWITCH 7008-EIP, RJ45 biçiminde sekiz Hızlı Ethernet portlu endüstriyel uygulamalar için uygundur. Anahtarlar EtherNet/IP™ ağında Common Industrial Protocol (CIP) ile doğrudan iletişim kurarlar. Anahtar CIP üzerinden bir EtherNet/IP™ kontrol sistemine entegre edilebilir ve buradan yapılandırılıp arıza teşhisi yapılabilir. Ayrıca, EtherNet/IP™ için IGMP trafiği gözetleme, çoklu görev kaynağı algılama ve otomatik sorgulama portu önemli çoklu görev işlevleri de mevcuttur.
Bu anahtar ayrıca, başka otomasyon ağlarında da üniversal olarak kullanılabilir. Maksimum ağ kullanılabilirliği için, anahtarlar <3 msn değiştirme süreli EtherNet/IP™ için tescilsiz Device Level Ring (DLR) yedekleme protokolünü destekler. Ayrıca, anahtar fast ring detection (FRD) uzatmalı Rapid Spanning Tree'yi de (RSTP) destekler. Genişletilmiş -40°C ile +70°C arasındaki sıcaklık aralığı ve dayanıklı metal kutu sayesinde, bu cihaz zor endüstriyel ortamlarda da kullanılabilir.

Avantajlarınız

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • DHCP istemcisi, DHCP sunucusu (havuz bazlı ve port bazlı), DHCP seçenek 82
  • VLANs
  • Hızlı geçişli RSTP
  • -40 °C ... +70 °C Ortam sıcaklığı
  • İnce tasarım
  • Web tabanlı yönetim, SNMP
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701418
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 418 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356749732
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 900,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat