Anten kablosu - RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 2701402

Kontrol panosu geçişi için anten kablosu, dış çap: 3,2 mm, iç iletken: çok telli, zayıflama: 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz için 0,6 / 0,9 / 1,4 dB, bağlantı : N (dişi) -> RSMA (erkek), kablo uzunluğu: 0,5 m

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UV dayanımlı
  • Yağa dayanıklı
  • Halojensiz
  • Alev geciktirici

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701402
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 475 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356746816
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 52,700 g
Gümrük tarife numarası 85442000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat