Panel PC - BL PPC 1000 - 2701401

15-in. ekran gösterimi

IP65-sınıfında, fansız endüstriyel panel PC (PPC), dokunmatik ekranlı, enerji tasarruflu Intel® Atom™ işlemci ve 2 GB RAM. Yığınsal depolama seçeneklerine CompactFlash® (CF), HDD ve SSD biçimleri de dahildir.

Fiyat:

Konfigürasyon

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

BL PPC 1000 yapılandırılabilen bir panel PC'dir ve işlem gücü ile enerji tasarrufu arasında denge sağladığı için seçilen Intel® Atom™ 1,66 GHz N455 CPU kullanır. Fan kullanılmayan tasarımı ve I/O kapasitesi BL PPC 1000'ün çok sayıda uygulamada kullanılabilen bir ürün olmasını sağlar. Yerleşik üç COM port eski RS-232 cihazlara bağlantı sağlar. Bir COM port RS-422 ya da RS-485 protokolleri için yapılandırılabilir. Yığınsal depolama seçeneklerine CompactFlash® kartlar, HDD veya SSD de dahildir.

Avantajlarınız

  • IP65 sınıfı (ön) IP20 sınıfı (arka)
  • Rezistif dokunmatik LCD ekran
  • Müşteri ihtiyaçlarına göre konfigüre edilebilir
  • Üç COM port
  • Fansız tasarım
  • Enerji-verimli Intel® ATOM™ işlemci
  • IP65 sınıfı (ön) IP20 sınıfı (arka)

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701401
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 124 (C-8-2015)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356791045
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 4.318,000 g
Gümrük tarife numarası 84715000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat