Panel PC - BL PPC 7000 - 2701398

15-in. ekran gösterimi

IP65 sınıfında endüstriyel panel PC (PPC), rezistif dounmatik ekran ve enerji tasarruflu Intel® i7 CPU. Veri saklama opsyionları HDD, SSD ve formatlarında sunulmaktadır.

Fiyat:

Konfigürasyon

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Basicline BL PPC 7000 Intel® Core™ i7-3555 LE işlemci kullanan panel PC'dir, işlemci gücü, grafik performansı için seçilir. Sağlam tasarımı I/O kapasitesi BL PPC 7000'in çok geniş uygulama alanlarında kullanılabilen bir endüstriyel panel PC olmasını sağlar. Yerleşik üç COM port eski RS-232 cihazlara bağlantı sağlar. Bir COM port RS-422 veya RS-485 protokolüne konfigüre edilebilir. BL PPC 7000 konfigüre edilebilirken, konfigüre ürünler temel, sabit bir konfigürasyon sunar: BL PPC15 7000 15 inç dokunmatik ekrana ve BL PPC17 7000 17 inç dokunmatik ekrana sahiptir touch screen. Her iki modelde 4GB RAM vardır ve CF kart, HDD veya SSD takılabilir.

Avantajlarınız

  • Yüksek performanslı Intel® Core™ i7 işlemci
  • IP65 sınıfı (ön) IP20 sınıfı (arka)
  • Üç COM port

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701398
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 33 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356826419
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 11.110,000 g
Gümrük tarife numarası 84715000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat