Panel PC - BL PPC17 7000 - 2701396

15-in. ekran gösterimi

Rezistif dokunmatik ekranlı IP65 fansız 17 inç endüstriyel panel PC (PPC). Güçlü Intel® i7 işlemci, 4 GB RAM. Depolama cihazı bağlanabilir.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Basicline PPC 17 7000 Intel® Core™ i7-3555 LE işlemci kullanan panel PC'dir, işlemci gücü, grafik performansı için seçilir. Sağlam tasarımı I/O kapasitesi BL PPC 17 7000'in çok geniş uygulama alanlarında kullanılabilen bir endüstriyel panel PC olmasını sağlar. Yerleşik üç COM port eski RS-232 cihazlara bağlantı sağlar. Bir COM port RS-422 ya da RS-485 protokolleri için yapılandırılabilir. BL PPC17 7000 17 inç dokunmatik ekrana sahiptir. BL PPC 17 7000'de 4GB RAM (16GB'a kadar genişleyebilir) vardır ve CF kart, HDD veya SSD takılabilir.

Avantajlarınız

  • Güçlü Intel® Core™ i7-3555LE işlemci
  • IP65 sınıfı (ön) IP20 sınıfı (arka)
  • Üç COM port

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701396
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 33 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356812917
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 12.800,000 g
Gümrük tarife numarası 84715000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat