Panel PC - BL PPC15 3000 - 2701393

Rezistif dokunmatik ekranlı IP65, 15 inç endüstriyel panel PC (PPC). Verimli çift çekirdekli Intel® Celeron® işlemci. Depolama cihazı bağlanabilir.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

BL PPC 3000 Intel® Celeron ® 1020E 2.2 GHz Core™ işlemci kullanan konfigüre edilebilir panel PC'dir, işlemci gücü, grafik performansı ve verimli enerji kullanımı için seçilir. Sağlam tasarımı I/O kapasitesi BL PPC 3000'in çok geniş uygulama alanlarında kullanılabilen bir endüstriyel panel PC olmasını sağlar. Yerleşik üç COM port eski RS-232 cihazlara bağlantı sağlar. Bir COM port RS-422 veya RS-485 protokolüne konfigüre edilebilir. BL PPC 3000 konfigüre edilebilirken, konfigüre ürünler temel, sabit bir konfigürasyon sunar: BL PPC15 3000 15 inç dokunmatik ekrana ve BL PPC17 3000 17 inç dokunmatik ekrana sahiptir touch screen. Her iki modelde 4 GB RAM vardır ve CF kart, HDD veya SSD takılabilir.

Avantajlarınız

  • Güçlü ve verimli çift çekirdekli Intel® Celeron® işlemci
  • IP65 sınıfı (ön) IP20 sınıfı (arka)
  • Üç COM port

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701393
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 33 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356812887
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 11.500,000 g
Gümrük tarife numarası 84715000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat