Bus modülü - IL ETH BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2701388

Inline XC, Bus modülü, Modbus/TCP(UDP), RJ45 dişi konnektör, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı sistemi: 3-iletken, Dijital çıkış: 4, 24 V DC, 500 mA, bağlantı sistemi: 3-iletken, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s / 2 MBit/s, koruma sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Entegre I/O'lara sahip olan bus modülü bir Modbus/TCP (UDP) ağında kullanım için tasarlanmıştır ve Inline I/O sistemine bağlantı sağlar.
Bus modülüne 61 adete kadar Inline cihazı bağlanabilir.
Bus modülü maksimum 16  PCP cihazını destekler.

Avantajlarınız

  • 2 Ethernet port (entegre switch'li)
  • Auto negotiation
  • Autocrossing
  • İletim hızları 10 Mbps ve 100 Mbps
  • Lokal bus'ta iletim hızının otomatik algılanması (500 kbps veya 2 Mbps)
  • Yerleşik 8 dijital giriş, 4 dijital çıkış
  • OPC server üzerinden veri paylaşımı desteklenir
  • TCP üzerinden erişimi / IP için yazılım arayüzleri: Aygıt Sürücüsü Arabirimi (DDI) ve Yüksek Seviyeli Dil Fieldbus Arabirimi (HFI)
  • Web tabanlı yönetim
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701388
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 168 (C-8-2015)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356743709
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 349,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat