Panel PC - BL PPC17 1000 - 2701337

15-in. ekran gösterimi

IP65 fansız 17” endüstriyel panel PC (PPC) aydınlatmalı dokunmatik ekranlıdır. Enerji verimli Intel® Atom™ işlemci 2 GB RAM. Depolama cihazı bağlantısı hazır.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Basicline PPC17 1000, Intel® Atom™ 1.66 GHz N455 CPU kullanılan 17" panel PC'dir. Fansız tasarımı ve geniş I/O kapasitesi BL PPC17 1000'in çok geniş uygulama alanlarında kullanılabilen bir endüstriyel panel PC olmasını sağlar. Yerleşik üç COM port eski RS-232 cihazlara bağlantı sağlar. Bir COM port RS-422 ya da RS-485 protokolleri için yapılandırılabilir. BL PPC17 1000, işlemci kapasitesi ve enerji verimliliği arasında mükemmel bir dengenin yanında birinci sınıf bir bağlantı teknolojisi sunar.

Avantajlarınız

  • IP65 sınıfı (ön) IP20 sınıfı (arka)
  • Rezistif dokunmatik LCD ekran
  • Enerji-verimli Intel® ATOM™ işlemciler
  • Yalnız gömülü işletim sistemi desteği
  • Üç COM port
  • Fansız tasarım

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701337
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 124 (C-8-2015)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356773119
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 4.318,000 g
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat