Tablet PC - TPC 6013 S W7E - 2701316

Dokunmatik ekranlı mobil tablet PC, 13,3" geniş ekran, kapalı muhafaza, Atom Z530P 1.6 GHz, Windows 7 embedded MUI

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Modern endüstriyel ağlar mobil iş akışı ve prosesleri artan şekilde desteklemektedir. Yeni TPC 6013 S W7E tablet PC harici ve dahili olarak bu mobil uygulamaları profesyonel şekilde gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilir. IP54 koruma sayesinde (önde IP65) tablet PC kötü hava koşullarında bile kullanılabilir. İki özdeş lityum ion akıllı pil mobil kullanımda yeterli gücü sağlar. Mevcut bir ağa kablosuz bağlantıda kablosuz haberleşme WLAN 802.11 a/b/g veya Bluetooth 2.0 CLASS 1 ve CLASS 2 üzerinden sağlanır.

Avantajlarınız

  • Sıcaklık aralığı 0°C ile +40°C arasında
  • IP65 koruma (ön), IP54 koruma (arka)
  • Gigabit Ethernet veya WLAN üzerinden optimum ağ bağlantısı
  • Enerji-verimli Intel® ATOM™ işlemciler
  • Önde bulunan beş düğme ile elverişli bir kullanım
  • Zengin aksesuar çeşitleri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701316
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 143 (C-8-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356737463
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,000 g
Gümrük tarife numarası 84713000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat