Inline modülü - IB IL 24 PWR IN/R-XC-PAC - 2701298

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Inline power modülü veya boost modülü, ekstrem koşullar için, komple aksesuarlı (fiş konnektör ve etiket alanı), 24 V DC, sigortasız

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Eğer potansiyel köprünün UL maksimum akım taşıma kapasitesine ulaşılmışsa, bu klemens iletişim gücünün tekrar beslenmesi için kullanılabilir.
Bunu yapmak için, klemense 24 V DC gerilim (U24V) uygulayın. Bu gerilim üzerinden iletişim gücü (UL) ve analog klemensler için besleme gerilimi (UANA) sağlanır.
Buna ek olarak, klemens 24 V DC ana gerilimin (UM) ve 24 V DC segment geriliminin (US) beslenmesine imkan tanır.
Özellikler
- Bir Inline istasyonuna ait alt seviye sinyal için gerekli tüm 24 V DC gerilimlerinin beslemesi
- Diyagnostik göstergeleri

Avantajlarınız

  • Bir Inline istasyonda düşük seviye sinyali için gerekli tüm 24 V DC gerilimleri besler
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701298
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 136 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356735704
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 192,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat