Endüstriyel PC - VL BPC 1001 - 2701290

IP20 fansız Valueline® endüstriyel box PC (BPC), enerji verimli Intel® Atom™ işlemci ve 2 GB RAM. CompactFlash® kart ve işletim sisteminin kurulması için hazır.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Duvara veya raya monte, kompakt yapıda konfigüre edilmiş endüstriyel box PC (BPC). VL BPC 1001 enerji verimliliği sunan Intel® Atom™ işlemci, 2 GB RAM sunar ve fansızdır. CompactFlash® slotu işletim sistemini kurmak için hazırdır.

Avantajlarınız

  • Endüstriyel uygulamalar için fansız tasarım
  • Enerji-verimli Intel® ATOM™ işlemci
  • Duvar veya DIN ray montajı
  • Yerden tasarruf sağlayan form faktörü
  • IP20 dereceli
  • Ortam çalışma sıcaklığı 0 °C ila 50 °C

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701290
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 113 (C-8-2015)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356740661
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1.860,000 g
Gümrük tarife numarası 84715000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat