Özel fonksiyon modülü - AXL F CNT2 INC2 XC 1F - 2701239

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Axioline F işlev modülü, zor koşullar için, 2 karşı giriş, 2 inkremental enkoder girişi (haberleşme ana modülü ve fişler dahil)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Hem sensörlerden hızlı darbe dizilerini almak için hem de artımlı kodlayıcıları vasıtasıyla konumları tespit etmek için kullanılır.
Modül, hızlı sayaç darbelerinin değerlendirilmesi için iki sayaç girişi ile konum tespiti için iki incremental enkoder girişini bir araya getirir.

Avantajlarınız

  • 2 sayaç girişi
  • 2 artımlı kodlayıcı girişi
  • Maksimum giriş frekansı: 300 kHz/100 kHz (kablo sistemine bağlı olarak)
  • 32-bit sayaç (yukarı ve aşağı)
  • İki limit değere göre çıkış kontrolü
  • Sayaç: sayım (kaynak) bir kontrol girişi (geçit) aracılığıyla kontrol edilir
  • Sayaç: tek veya periyodik sayım
  • Artımlı kodlayıcı yakalama: simetrik ve asimetrik artımlı kodlayıcılardan dijital sinyaller yakalama
  • Artımlı kodlayıcı yakalama: lineer veya döner eksenleri değerlendirme
  • Cihaz plakası saklanır
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kısmen kaplamalı PCB'ler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701239
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 121 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356730082
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 233,900 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat