I/O modülü - AXL F RTD8 XC 1F - 2701235

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Axioline F XC, Sıcaklık kayıt modülü, Analog girişler: 8 (dirençli sıcaklık algılayıcıları için), bağlantı sistemi: 2, 3, 4 telli (ekranlı), lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, Aşırı koşullar versiyonu, koruma sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dirençli sıcaklık sensörlerinden sinyal almak için kullanılır.
Modül DIN EN 60751 ve SAMA standartlarına uygun tüm yaygın platin ve nikel sensörleri destekler.
Cu10, Cu50, Cu53 ile çeşitli KTY8x sensör tiplerini de destekler.

Avantajlarınız

  • Dirençli sıcaklık algılayıcıları (RTD) bağlantısı için 8 analog giriş kanalı
  • 500 Ω ve 5 kΩ lineer girişleri
  • 2, 3 ve 4-telli sensörlerin bağlantısı
  • Entegre, dijital sensör doğrusallaştırma
  • Doğrudan °C, °F veya Ω cinsinden standart ölçüm değeri gösterimi
  • 16-bit biçimi veya kayan nokta biçiminde ölçülür değer göstergesi
  • Programlanabilir filtreler
  • Kısa devre korumalı girişler
  • Cihaz plakası saklanır
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kısmen kaplamalı PCB'ler
  • Sıcaklık kararlılığı
  • Çok yüksek seviyede gürültü bağışıklığı
  • Düşük gürültü emisyonu
  • "Channel scout" (Kanal gözcüsü) fonksiyonu aracılığıyla kurulum izleme

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701235
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 118 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356730471
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 215,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat