I/O modülü - AXL F DO32/1 XC 1F - 2701230

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Axioline F XC, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 32, 24 V DC, 500 mA, bağlantı sistemi: 1-telli, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, koruma sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dijital sinyallerin çıkışı için kullanılır.
Çıkışlar kısa devre ve aşırı yüke karşı korumalıdır.

Avantajlarınız

  • 32 dijital çıkış
  • 24 V DC, 500 mA
  • Tek telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı
  • < 100 μs'den minimum güncelleme süresi
  • Cihaz plakası saklanır
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kısmen kaplamalı PCB'ler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701230
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 109 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356730518
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 240,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat