I/O modülü - AXL F DO16/3 XC 2F - 2701228

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Axioline F XC, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 16, 24 V DC, 500 mA, bağlantı sistemi: 3-iletken, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, koruma sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dijital sinyallerin çıkışı için kullanılır.
Çıkışlar kısa devre ve aşırı yüke karşı korumalıdır.

Avantajlarınız

  • 16 dijital çıkış
  • 24 V DC, 500 mA
  • 2 ve 3 telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı
  • < 100 μs'den minimum güncelleme süresi
  • Cihaz plakası saklanır
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kısmen kaplamalı PCB'ler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701228
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 109 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356730365
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 308,400 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat