I/O modülü - AXL F DI16/4 XC 2F - 2701224

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Axioline F XC, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 16, 24 V DC, bağlantı sistemi: 4-telli, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, koruma sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dijital sinyalleri toplamak için kullanılır.
Girişlerin filtre zamanları ayarlanarak parazit dayanımı ayarlanabilir.
100 μs filtre zamanları ile, uygulamada maksimum 5 kHz giriş frekansında bir sayaç fonksiyonu yürütebilmenize imkan sağlanır.

Avantajlarınız

  • EN61131-2 tip 1 ve tip 3'e uygun 16 dijital giriş
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • 2, 3 ve 4-telli sensörlerin bağlantısı
  • < 100 μs'den minimum güncelleme süresi
  • Filtre zamanı iki kademeli olarak ayarlanabilir: < 100 µs veya 500 µs
  • Maksimum giriş frekansı 5 kHz
  • Cihaz plakası saklanır
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kısmen kaplamalı PCB'ler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701224
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 107 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356730877
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 278,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat