Inline modülü - IB IL AO 1/SF-XC-PAC - 2701219

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Inline XC, Analog çıkış modülü, Analog çıkış: 1, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, bağlantı sistemi: 2-telli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, Aşırı koşullar versiyonu, koruma sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Analog akım ve gerilim sinyallerinin çıkışlanması için kullanılır.

Avantajlarınız

  • Gerilim veya akım sinyallerini bağlamak için 1 analog çıkış
  • 2 telli aktüatörlerin bağlantısı
  • Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
  • Gerilim aralığı: 0 V ... 10 V
  • Dijital/analog dönüştürücünün dönüştürme zamanı dahil proses veri güncellemesi< 1 ms
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701219
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 166 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356729468
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 126,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat