Inline modülü - IB IL TEMP 4/8 RTD-EF-XC-PAC - 2701218

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Inline Modular analog giriş modülü, 8 giriş, RTD (dirençli sıcaklık detektörü), 4-telli bağlantı teknolojisi, ekstrem koşullara uygun versiyon, numaralanmış I/O konnektörleriyle komple

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • DIN ve SAMA'ya uygun Pt, Ni, Cu, KTY sensör tipleri
  • 16 bit çözünürlükle ölçüm değerlerinin toplanması
  • Optik kanal tanımlaması için kanal taraması
  • 2, 3 ve 4-telli sensörlerin bağlantısı
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701218
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 165 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356728836
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 190,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat