Inline fonksiyon modülü - IB IL TEMP 2 RTD-XC-PAC - 2701217

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Inline analog giriş modülü, aşırı koşullara uygun sürüm, komple aksesuarlı (konnektör fiş ve etiketleme alanı), 2 giriş, RTD (dirençli sıcaklık detektörü), 2-, 3-, 4-telli bağlantı teknolojisi

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dirençli sıcaklık sensörlerinden sinyal almak için kullanılır.
Klemens, DIN EN 60751 ve SAMA standartları uyarınca tüm yaygın platin ve nikel sensörleri destekler.
Cu10, Cu50 ve Cu53 sensörlerinin yanında KTY81 ve KTY84 sensörleri de desteklenir.
Ölçüm sıcaklığı iki proses data kelimesinde (kanal başına bir kelime) 16 bit değeriyle temsil edilir.

Avantajlarınız

  • Rezistif sıcaklık sensörleri için iki sıcaklık girişi
  • DIN ve SAMA'ya uygun Pt, Ni, Cu, KTY sensör tipleri
  • 2, 3 ve 4-telli sensörlerin bağlantısı
  • Kanallar biribirinden bağımsız olarak bus sistemi üzerinden parametrelendirilir
  • Ölçülen değerler üç farklı biçimde gösterilebilir
  • 16 bit çözünürlükle ölçüm değerlerinin toplanması
  • Optik kanal tanımlaması için kanal taraması
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701217
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 165 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356728829
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 67,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat