Inline fonksiyon modülü - IB IL TEMP 2 UTH-XC-PAC - 2701216

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Inline analog giriş modülü, aşırı koşullara uygun sürüm, komple aksesuarlı (konnektör fiş ve etiketleme alanı), 2 giriş, TC (termokupl), 2-telli bağlantı teknolojisi

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu modül standart termokupllardan sinyal toplamak için kullanılabilir.
DIN EN 60584-1 ve DIN 43710 uyarınca 13 farklı tipte termokupl ve ayrıca -15 mV ile +85 mV arasındaki lineer gerilim girişleri desteklenir.

Avantajlarınız

  • Termokupllar veya lineer gerilim için 2 diferansiyel girişi
  • Harici bir soğuk nokta için 1 giriş, Pt 1000 veya Ni 1000
  • Kanallar biribirinden bağımsız olarak bus sistemi üzerinden parametrelendirilir
  • Soğuk nokta sıcaklığının dahili algılaması ve dengelemesi (konfigüre edilebilir)
  • Mutlak ve diferansiyel sıcaklık ölçümü (parametrelendirilebilir)
  • Ölçülen değerler üç farklı biçimde gösterilebilir
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701216
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 164 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356727846
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 105,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat