Inline modülü - IB IL AI 4/EF-XC-PAC - 2701215

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Inline XC, Analog giriş terminali, Analog girişler: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, bağlantı sistemi: 2, 3, 4 telli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, Aşırı koşullar versiyonu, koruma sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kısa güncelleme süresi < 1ms, tüm kanallar için maksimum
  • Kanala özgü entegre kısa devre ve aşırı yük korumalı sensör beslemesi
  • Çok düşük sapmayla (< 10μs) giriş değerlerinin bus senkronlu provizyonu
  • 16 bit çözünürlükle ölçüm değerlerinin toplanması
  • 4 diferansiyel sinyal girişi
  • 2, 3 ve 4-telli sensörlerin bağlantısı
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701215
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 160 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356727839
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 210,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat