Inline modülü - IB IL 24/48 DOR 2/W-XC-PAC - 2701214

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Inline XC, Röle modülü, Röle çıkışı : 2 (topraksız kontaklar), 24 V AC / 48 V DC, 2 A, omik yüklerin anahtarlanması için, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, koruma sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Birbirinden bağımsız iki topraksız SPDT röle kontağına sahiptir.

Avantajlarınız

  • 2 rölesi
  • 2 aktüatör için kayar bağlantı
  • Çıkış başına nominal akım: 2 A
  • Klemensin toplam akımı: 4 A
  • Tanı ve durum göstergeleri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701214
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 157 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356727792
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 63,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat