Inline modülü - IB IL 24 DO8/HD-XC-PAC - 2701213

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Inline XC, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 8, 24 V DC, 500 mA, bağlantı sistemi: 1-telli, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, koruma sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dijital sinyaller üretmek için kullanılır.

Avantajlarınız

  • 8 dijital çıkış
  • Tek telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı
  • Her çıkışın nominal akımı: 500 mA
  • Klemensin toplam akımı: 4 A
  • Çıkışlar kısa devre ve aşırı yüklenme korumasına sahiptir
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701213
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 153 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356727778
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 60,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat