Inline modülü - IB IL 24 DI8/HD-XC-PAC - 2701212

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Inline XC, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı sistemi: 1-telli, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, koruma sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dijital sinyalleri toplamak için kullanılır.

Avantajlarınız

  • 8 dijital giriş
  • Tek telli teknoloji ile sensör bağlantısı
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701212
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 147 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356727785
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 60,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat