Inline modülü - IB IL AI/TEMP 4 RTD-XC-PAC - 2701165

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Inline XC, Analog giriş terminali, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, Aşırı koşullar versiyonu, koruma sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Klemens, gerilim veya direnç ölçümü ya da RTD'ler için birbirinden bağımsız olarak konfigüre edilebilen dört girişe sahiptir.
Sensörler 2 iletken teknolojisi kullanılarak bağlanmıştır; buna göre göreceli olarak daha küçük bir sıcaklık katsayısına sahip sensörler (örn. platinyum sensörler) kullanılıyorken en az 1000 Ωnominal direnç tavsiye edilir.
NTC dirençleri ile sıcaklık ölçümü için, sıcaklık değerlerine dönüştürmeli direnç ölçümü kullanılabilir. Bu dirençlerin avantajı, sağladıkları yüksek sıcaklık katsayısıdır.

Avantajlarınız

  • Gerilim girişleri 0 V ... 10 V
  • Sıcaklık ölçümleri için girişler
  • 2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701165
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356716895
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 68,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat