Inline modülü - IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC - 2701164

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Inline XC, Analog çıkış modülü, Analog çıkışlar: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, bağlantı sistemi: 2-telli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, Aşırı koşullar versiyonu, koruma sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kısa güncelleme süresi < 1ms
  • Kısa devre korumalı akım çıkışları
  • 16 bit çözünürlükle ölçüm değerlerinin toplanması
  • Bipolar çıkışlar
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701164
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 167 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356714273
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 215,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat