Inline modülü - IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC - 2701162

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Inline power modülü, ekstrem koşullar için, komple aksesuarlı (fiş konnektör ve etiket alanı), 24 V DC, sigortalı (ana ve segment gerilimi)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ana devreye 24 V bir besleme gerilimi sağlar (UM) ve 24 V segment devresine otomatik olarak güç besler (US).
Modülde ters polarite ve aşırı gerilim korumaları vardır.
Dahili bir sigorta, ana devreyi ve segment devrelerini korur.

Avantajlarınız

  • 24 V ana gerilim beslemesi UM
  • US 24 V segment geriliminin tedariği
  • Ana devre ve segment devreleri, dahili bir sigorta tarafından korunur
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701162
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 135 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356713757
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 59,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat