Inline fonksiyon modülü - IB IL CAN-MA-XC-PAC - 2701160

Şekil standart öğeyi göstermektedir

CAN veri yolu sistemi bağlamak için satıriçi işlevi terminali, zorlu koşullar için sürüm, aksesuarlar (bağlantı fişi ve etiketleme alanı)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Alt kat CAN bus sistemini Inline istasyonuna ve bu sayede kullanılan bus sistemine entegre etmek için kullanılabilir.
Inline istasyonu içinde, modül alt seviye CAN sistemi için CAN master olarak çalışır.

CAN özellikleri
- CAN-Master
- Protokol: şeffaf mod
- İletim hızı: 1 Mbps, maksimum
- Diyagnostik ve hata mesajları durum veri kelimesi yoluyla paylaşılır
Lokal bus özellikleri
- İletim hızı: 500 kbps
- Maksimum veri genişliği 2 x 64 bayt (= 128 bayt = 64 data kelimesi)
- Veri kanalı genişliği: 126 byte
- Komut/durum veri kelimesi genişliği: 2 byte
Genel özellikler
- Konfigürasyon verilerini saklamak için hafıza çubuklu seri arayüz
- Data genişliğini ayarlamak için DIP anahtar
- Lokal diyagnostik ve durum göstergeleri

Avantajlarınız

  • CAN ağının konfigürasyonu için kontrolörden bağımsız kullanıcı dostu yazılım
  • Konfigürasyonu kaydetmek için bellek çubuklu seri arayüz (S port)
  • Şeffaf mod
  • 10kbps - 1Mbps iletim hızı
  • En küçük veri tipi: 1 bayt
  • Maksimum veri genişliği 2 x 64 bayt (= 128 bayt = 64 data kelimesi)
  • Veri genişliğini ayarlamak için DIP-anahtarlar
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701160
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 176 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356713856
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 108,700 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat