Inline modülü - IB IL AI 8/SF-XC-PAC - 2701159

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Inline XC, Analog giriş terminali, Analog girişler: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, bağlantı sistemi: 2-telli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, Aşırı koşullar versiyonu, koruma sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Analog gerilim ve akım sinyallerinin alınması için kullanılır.

Avantajlarınız

  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler
  • Yüksek ölçüm hassasiyeti

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701159
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 159 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356713849
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 213,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat