Inline modülü - IB IL AI 2/SF-XC-PAC - 2701157

Şekil standart öğeyi göstermektedir

Inline XC, Analog giriş terminali, Analog girişler: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, bağlantı sistemi: 2-telli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, Aşırı koşullar versiyonu, koruma sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Analog gerilim ve akım sinyallerinin alınması için kullanılır.

Avantajlarınız

  • Gerilim veya akım sinyallerinin bağlantısı için iki analog tek uçlu sinyal girişi
  • 2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
  • Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Gerilim aralıkları: 0 V ... 10 V, ±10 V
  • Kanallar biribirinden bağımsız olarak bus sistemi üzerinden parametrelendirilir
  • Ölçülen değerler dört farklı biçimde gösterilebilir
  • Çözünürlük, verilerin temsil edildiği formata ve ölçüm aralığında bağlıdır
  • Her iki kanal için maksimum 1,5 ms dahilinde proses veri güncellemesi
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701157
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 158 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356713832
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 69,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat