Bus modülü - IBS IL 24 BK-T/U-XC-PAC - 2701150

Inline XC, Bus modülü, INTERBUS, Inline ekranlı konnektör, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, koruma sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bus modülü bir Inline istasyonu INTERBUS uzak bus'ına bağlar ve bağlı olan cihazlara besleme gerilimleri sağlar.

Avantajlarınız

  • Bakır teknolojisi kullanılarak uzaktan bus bağlantıları
  • Elektriksel izolasyon
  • Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40°C ... +70 mm² (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
  • Kaplamalı PCB'ler
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701150
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 131 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356713771
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 214,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat