Endüstriyel PC - VL IPC P7000 - 2701127

Benzer şekil

IP65 endüstriyel panel PC (PPC) veya IP20 box PC (BPC), Intel® Core™ i7 işlemcili. 2 GB - 8 GB RAM. Veri depolama opsiyonları HDD, SSD ve CompactFlash® (CF) formatlarında sunulmaktadır. İşletim sistemi seçilebilir.

Fiyat:

Konfigürasyon

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Konfigürasyon opsiyonlu Valueline® P7000 endüstriyel bilgisayar. Seçim, işlemci, ekran, veri depolama, RAM, PCI kartlar, CompactFlash® kartlar ve montaj yöntemlerini kapsar.

Avantajlarınız

  • Bir panel PC (PPC) veya kutu PC (BPC) olarak yapılandırılabilir
  • Fansız yapılandırma endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir
  • Güçlü Intel® Core™ i7 işlemci
  • Panel PC (PPC): Ön panel IP65 dereceli ve arka IP20 dereceli
  • Kutu PC (BPC): IP20 dereceli
  • Ortam çalışma sıcaklığı 0 °C ila 45 °C
  • Duvar, raf veya panel montajı
  • 12 - 24 inç dokunmatik ekranlar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701127
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 117 (C-8-2015)
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3.400,000 g
Gümrük tarife numarası 84715000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat