ana ünite - NLC-050-024D-06I-04QTN-00A - 2701030

24 V DC Nanoline ana ünite. 6 dijital giriş ve 4 NPN dijital çıkış kanalı vardır. Üç adet I/O genişleme modülü kullanılarak ilave I/O kanalları eklenebilir. Opsiyonel haberleşme modülleri network veya seri bağlantı sağlar. Opsiyonel Operatör Paneli kullanıcı arayüzü sağlar. Programlama nanoNavigator ile yapılır.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Bir operatör paneli bir seçenek olarak bir panelde uzaktan temel birimi entegre ya da monte edilebilir
  • Flow chart ve ladder chart seçenekli kullanışlı programlama dili
  • Temel birim dijital girişler, röle çıkışı ve yüksek hızlı sayaçlar dahil analog girişi, entegre etti

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701030
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 462 (C-8-2015)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356325370
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 296,500 g
Gümrük tarife numarası 85371098
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat