Panel PC - VMT 3010 - 2701003

Görünüm konfigürasyona bağlı olarak değişebilir

Konfigüre edilebilir dokunmatik ekranlı IP65 IPC, 10,4" ekran, kapalı muhafaza. Konfigüre edilebilir: Örneğin, işlemci, ana hafıza ve işletim sistemi.

Fiyat:

Konfigürasyon

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

VMT - Devinim artık çok kolay!
VMT 3010 dokunmatik ekranlı ve ön USB'li yüksek performanslı bir terminal PC olup plastik menfezli zarif ve sağlam alüminyum pres döküm muhafaza içindedir. Terminal standart olarak sanal klavyeye sahiptir. Bu sanal klavye standart klavyenin tüm alfanümerik tuşlarına sahiptir. İlave olarak ayrı bir nümerik tuş takımına geçiş yapılabilir.
VMT 3010, 1024 x 768 piksel yüksek çözünürlükte 10,4" renkli TFT ekrana sahiptir.
Yassı terminal özellikle yüksek korunma derecesi (IP65) ve makineye kolayca monte edilebilme özelliği ile ön plana çıkmaktadır. 19 - 29 V besleme gerilimi VMT 3010'yi mobil uygulamalar için ideal kılar.
Destek parçası (sol ve sağ), masa ayağı, Vesa standart desteğiyle veya Rittal destek bağlantı adaptörü kullanılarak monte edilebilir.
Aşağıdaki özellikler bireysel olarak konfigüre edilebilir: işlemci, ana bellek ve işletim sistemi.

Avantajlarınız

  • Geniş sıcaklık aralığı,
  • Gigabit Ethernet veya WLAN ile optimum ağ bağlantısı
  • Zengin aksesuar çeşitleri
  • Enerji-verimli Intel® ATOM™ işlemciler
  • Fansız tasarım
  • IP65 korumalı tam kapalı muhafaza

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701003
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 141 (C-8-2013)
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2.900,000 g
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat