Inline fonksiyon modülü - IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC - 2701000

Inline analog giriş terminali, komple aksesuar ile (konnektör fişi ve işaretleme alanı), 8 kanal, TC (termokupl), RTD (direnç sıcaklığı detektörü), 2 ve 3 iletkenli bağlantı teknolojisi

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu klemens, dirençli sıcaklık saptayıcılar için iki lineer direnç aralığına ve termokupllar için bir gerilim aralığına sahip 8 kanallı bir giriş modülü sağlar.
Bu klemens, örnek olarak aşağıdakileri destekler:– EN 60751 ve DIN 43760'a uygun platin ve nikel sensörler, örn., Pt 100, Pt 1000, Ni 100, ve Ni 1000– EN 60584-1 ve DIN 43710'e uygun tüm standart termokupllar
İletişim, parametre kanalı (PCP) veya işlem verisi üzerinden sağlanır.

Avantajlarınız

  • 8 sıcaklık sensör girişi
  • Dirençli sıcaklık saptayıcılar için 3 iletken bağlantısı (Pt 100, Ni 100, Pt 1000, Ni 1000, ve diğerleri)
  • Termokupllar için 2 iletken bağlantısı
  • Soğuk nokta sıcaklığının dahili ve harici algılaması ve dengelemesi (yapılandırılabilir)
  • Tekil akım girişi, ısıtma akımı izlemesi için toplam akım trafosu için 1 A
  • Tarama süresi: 20 ms (tüm kanallar için)
  • Maksimum 50 Hz/60 Hz bastırma
  • Yüksek hassasiyet ve parazitten etkilenmeme
  • Sıcaklık kararlılığı
  • Yüksek çözünürlüklü sıcaklık, gerilim ve direnç ölçümü
  • Direnç değerlerine (R0) parametrelendirme sayesinde ayrı ayrı ön ayar yapılabilir
  • Kanallar biribirinden bağımsız olarak parametrelendirilir.
  • Tanı ve durum göstergeleri
  • Başlangıç esnasında optik kanal tanımlaması için kanal taraması fonksiyonu

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2701000
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 164 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356673594
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 234,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat