Safety module - IB IL 24 PSDI 16-PAC - 2700994

Güvenlikle ilgili dijital giriş modülü, IP20 koruma, SafetyBridge 3 ve PROFIsafe sistemleri için. Modülde iki kanal atamak için 8 güvenli dijital giriş veya tek kanal atamak için 16 güvenli dijital giriş mevcuttur.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Güvenlik modülü Inline ürün grubuna ait bir giriş modülü olup bir SafetyBridge, INTERBUS-Safety veya PROFIsafe sistemininin herhangi bir noktasına kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Güvenlik modülünün iletim hızı bir anahtar aracılığıyla 500 kBaud veya 2 Mbaud olarak ayarlanabilir. Bir istasyon dahilinde sürekli olarak aynı iletim hızı kullanılmalıdır. Modül, iki kanal ataması için sekiz güvenli dijital girişe veya tek kanal ataması için onaltı dijital girişe sahiptir.

Avantajlarınız

  • IEC 61508/EN 61508'e göre SIL 3
  • EN 62061'e göre SILCL 3
  • ENISO13849-1'e göre PLe
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2700994
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 297 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356678995
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 222,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat