Inline fonksiyon modülü - IB IL PM 3P/N/EF-PAC - 2700965

Nötr iletken akım ve faz iletken 400 V AC (faz / nötr) veya aksesuarlar (fişler ve etiketleme ile tam 690 V AC (faz / faz) kadar olan gerilimleri de dahil olmak üzere en fazla 5 A AC akımları doğrudan ölçülmesi için, dahili güç ölçümü terminali alanları)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • 4 giriş, 1 A AC ... 5 A AC, faz akımları ve nötr iletken akımları için
  • 690 V AC'ye kadar dış iletken gerilimleri için 3 giriş, direkt bağlantıyı desteklenmektedir
  • Ölçüm aralıkları için tetikleyiciler isteğe göre tanımlanabilir
  • Harmonik analiz
  • Maksimum değerlerin belirlenmesi
  • Çalışma saati sayacı
  • Güç sayacı
  • Bimetal filtreleme
  • Kısa süreli kontrol

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2700965
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 181 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356665919
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 200,000 g
Gümrük tarife numarası 85389099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat